Publicar produtos
GSC2670A,  Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

GSC2670A, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

Traduzido por Google,
GSC2650A
Centro de segurança embutido com bandeja de drenagem, chuveiro exposto


Aplicação: Centro de segurança embutido com lava-olhos/face sem barreiras e estação de segurança de chuveiro, alojamento de extintor de incêndio correspondente, chuveiro exposto montado no teto e bandeja de drenagem. A tampa de aço inoxidável oferece uma aparência atraente e protege a unidade quando não está em uso. Quando acionada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. A carcaça do extintor de incêndio integrada cria uma estética coesa para todos os requisitos de equipamentos de segurança em um único local.

Válvula de Chuveiro: Válvula de esfera aberta em latão IPS de 1” com “barra de pânico” de aço inoxidável. Puxar a barra para baixo ativa o chuveiro; chuveiro permanece em operação até que a barra retorne à posição original fechada. Fornecido com painel de acesso em aço inoxidável e uniões IPS de 1” para válvula.

Chuveiro: Aço inoxidável de 10” de diâmetro.

Tampa/Bandeja de Drenagem: Fornecido com uma combinação de tampa de aço inoxidável de calibre 18 e bandeja de drenagem. Segurar a alça da “barra de pânico” e a tampa de abertura puxa o conjunto do pulverizador para baixo da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas na bandeja de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa seja recolocada na posição fechada.

Conjunto da cabeça de pulverização para lavagem dos olhos/rosto: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas nos braços de abastecimento. Cada cabeça de pulverização tem controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas da água.

Válvula de lavagem dos olhos/face: Válvula rotativa tipo plugue de latão IPS de 1/2”. Fornecido com vedações O-ring revestidas com Teflon® e filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e materiais estranhos.

Montagem: A unidade é composta por (2) gabinetes modulares de aço inoxidável de calibre 16 com aros flangeados para montagem embutida na parede.

Fornecimento: entrada fêmea de 1” NPT.

Resíduos: saída fêmea NPT de 2”.

Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

Patente dos EUA 5.768.721

OPÇÕES DISPONÍVEIS
FC20
Regula a vazão do chuveiro para 20 GPM.
AP250-065 Cortina de modéstia Cortina de modéstia para montagem na parede.
AP280-235 Luz elétrica e buzina de alarme A unidade de luz intermitente/buzina de alarme é montada embutida na parede acabada. A luz acende e a buzina soa quando o chuveiro é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
A válvula misturadora termostática TMV G3800LF combina precisamente água quente e fria para fornecer água morna conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.

MODELOS ADICIONAIS
GSC2660A
Igual ao anterior, exceto com chuveiro embutido no teto.
GSC2670A Igual ao anterior, exceto com chuveiro montado na parede.
Especificação

  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGSC2670A
    Product TypeRecessed Safety Center (Combination Eyewash/Facewash & Shower Station)
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet ConstructionModular (2) Piece 16-Gauge Stainless Steel with 3/8" Return Flanges
    Integrated StorageDedicated Matching Compartment for Fire Extinguisher (Extinguisher by others)
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Arm PipingHorizontal Stainless Steel Supply Pipe with Wall Escutcheon
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling down "Panic Bar" handle opens cover and deploys spray heads
    Drain Pan FunctionCollects waste water during use and directs it back into cabinet drain
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads with Adjustable Flow Controls & Filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with Teflon® Coated O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with in-line strainer to protect valves/heads from water debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Female Outlet
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    recessed safety center, emergency shower eyewash, emergency drench shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gsc2670a, stainless steel safety center, fire extinguisher housing, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, hidden eyewash station, panic bar shower valve, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, corridor safety equipment, architectural safety fixture, medical lab eyewash, space saving eye wash, cleanroom emergency shower

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-045
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States