Publicar produtos
GBF1909PCC, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Polished Chrome Plated Brass Construction
GBF1909PCC, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Polished Chrome Plated Brass Construction

    GBF1909PCC, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Polished Chrome Plated Brass Construction

    Traduzido por Google,

    GBF1909PCC
    Estação de segurança sem barreiras com lava-olhos/rosto WideArea™, construção em latão cromado totalmente polido


    Aplicação: Combinação sem barreiras WideArea™ para lavagem de olhos/face e estação de segurança para chuveiro. A cabeça do chuveiro e a haste de tração são estendidas para melhorar o acesso. A tigela é abaixada e estendida para permitir o acesso de cadeirantes. O perfil da unidade é “achatado” para atender aos requisitos máximos de altura e folga para os joelhos. A unidade é construída com tubo de latão cromado polido, acessórios e componentes para uma aparência atraente e durabilidade superior.

    Conformidade com a ADA: A unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência (altura e alcance máximos, espaço mínimo para os joelhos e distância de obstruções).

    Cabeça de chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro.

    Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de latão cromado IPS de 1" com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração em aço inoxidável de 47 1/2".

    Conjunto da cabeça de pulverização: Quatro cabeças de pulverização GS-Plus. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip-top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

    Tigela para lavagem de olhos/rosto: aço inoxidável de 11-1/2".

    Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula esférica de 1/2" IPS de latão cromado com alça de bandeira.

    Tubos e conexões: Latão cromado polido.

    Alimentação: entrada superior fêmea NPT de 1-1/4".

    Resíduo: saída fêmea NPT de 1-1/4". A saída pode ser posicionada a 8" ou 20" acima do piso acabado, invertendo os niples inferiores do tubo.

    Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

    Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.

    OPÇÕES DISPONÍVEIS
    Tampa da tigela em aço inoxidável BC .
    HS Unidade auxiliar de mangueira para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
    APBF250-015 quando o chuveiro está ativado. Fornecido completo com interruptor de fluxo e ferramentas de montagem.
    Cortina TMV Modesty para montagem em estação de segurança sem barreiras.
    AP275-200 Luz elétrica e buzina de alarme. Luz intermitente e buzina de alarme para montagem em estação de segurança. Quando o chuveiro está ativado. Fornecido completo com interruptor de fluxo e ferramentas de montagem.
    A válvula misturadora termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaguardian-equipment-047
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosEmergency Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States