GBF2152
Estação de segurança embutida com bandeja de drenagem e ralo de luz natural, chuveiro exposto.
Aplicação: Estação de segurança para lavagem de olhos/face sem barreiras e chuveiro com chuveiro exposto montado no teto e bandeja de drenagem. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando ativada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. Em vez de se conectar ao sistema de drenagem do edifício, a unidade possui uma conexão de drenagem com diâmetro externo de 1 1/2" na frente da unidade para águas residuais. O dreno frontal proporciona uma instalação menos dispendiosa, ao mesmo tempo que facilita testes regulares da unidade.
Conformidade com a ADA: Quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.
Cabeça de chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro.
Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de “barra de pânico” em aço inoxidável.
Tampa / Bandeja de drenagem: tampa combinada de aço inoxidável de calibre 16 e bandeja de drenagem. Segurar a alça da “barra de pânico” e abrir a tampa puxa o conjunto do cabeçote de pulverização da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas na bandeja de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa retorne à posição fechada.
Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem de olhos/face: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de abastecimento. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas da água.
Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula tipo plugue giratório de latão IPS de 1/2". Fornecida com anéis de vedação revestidos com Teflon® e filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e materiais estranhos.
Montagem: Gabinete de aço inoxidável calibre 16 com borda flangeada para montagem embutida na parede. A unidade cabe em parede padrão de 3 5/8" de profundidade.
Tubos e conexões: O tubo exposto e o escudo são de aço inoxidável escovado.
Alimentação: Entrada fêmea NPT de 1".
Resíduo: arremate de 1 1/2" OD com tampa em aço inox.
Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.
Patente dos EUA 5.768.721
OPÇÕES DISPONÍVEIS
PCC Bocal de alimentação de chuveiro em latão cromado polido.
AP250-065 Cortina modéstia.
AP280-230 Luz elétrica e buzina de alarme.
Válvula misturadora termostática TMV G6040.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |