Publicar produtos
GBF2552, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head, Type 316 Stainless Steel Construction

GBF2552, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head, Type 316 Stainless Steel Construction

Traduzido por Google,
GBF2552
Estação de segurança embutida com bandeja de drenagem e dreno de luz natural, chuveiro exposto, construção em aço inoxidável tipo 316


Aplicação: Lava-olhos/face sem barreira embutida e estação de segurança de chuveiro para uso em salas limpas. A unidade é construída em aço inoxidável Tipo 316 e atende aos requisitos de sala limpa, tornando-a ideal para uso em aplicações de semicondutores, eletrônicos e farmacêuticos. A unidade tem chuveiro exposto montado no teto e panela de drenagem. A tampa de aço inoxidável oferece uma aparência atraente e protege a unidade quando não está em uso. Quando acionada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. Em vez de se conectar ao sistema de drenagem do prédio, a unidade possui uma conexão de dreno de 1 1/2" OD na frente da unidade para águas residuais. O dreno frontal proporciona uma instalação menos dispendiosa enquanto facilita o teste regular da unidade.

Construção da sala limpa: A unidade é completamente selada e hermética. As tampas ocultam todas as aberturas na frente da unidade. Os niples de alimentação na entrada e saída da válvula do chuveiro são vedados com ilhós. Todas as costuras no gabinete são totalmente soldadas e polidas.

Cabeça de chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro.

Válvula de chuveiro: Válvula de esfera aberta em latão IPS de 1" com atuador “barra de pânico” de aço inoxidável.

Tampa/Bandeja de Drenagem: Combinação de tampa e bandeja de drenagem em aço inoxidável de calibre 16. Segurar a alça da “barra de pânico” e a tampa de abertura puxa o conjunto do pulverizador para baixo da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas na bandeja de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa seja recolocada na posição fechada.

Conjunto de cabeça de pulverização de lavagem de olhos/rosto: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas nos braços de abastecimento. Cada cabeça de pulverização tem controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas da água.

Válvula de lavagem ocular/facial: Válvula tipo plugue giratório de latão IPS de 1/2". Fornecido com vedações de anel O revestidos com Teflon® e filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e materiais estranhos.

Montagem: Gabinete de aço inoxidável tipo 316 com aro flangeado para montagem embutida na parede. A unidade se encaixa na parede de profundidade padrão de 3 5/8”.

Tubo e Conexões: O tubo exposto e o escudo são de aço inoxidável escovado.

Fornecimento: entrada fêmea NPT de 1".

Resíduo: 1 1/2" OD arremate com tampa de aço inoxidável.

Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

Patente dos EUA 5.768.721

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Bocal de abastecimento de chuveiro de latão cromado polido PCC .
Kit de teste AP250-064 Encaixe removível com cotovelo e tubo de drenagem instalado no dreno de luz do dia para unidade de teste.
AP250-065 Cortina de modéstia.
AP280-230 Luz elétrica e buzina de alarme.
Válvula misturadora termostática TMV G3800LF.
Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2552
    Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel
    Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity grommets to prevent air passage.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 316 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing and simplifying testing workflows.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
    Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    cleanroom safety station, type 316 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2552, daylight drain eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, premium stainless eyewash

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-050
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas