GBF2162
Estação de segurança embutida com bandeja de drenagem e dreno de luz natural, chuveiro embutido
Aplicação: Estação de segurança para lavagem de olhos/face sem barreiras e chuveiro com chuveiro exposto montado no teto e bandeja de drenagem. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando ativada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. Em vez de se conectar ao sistema de drenagem do edifício, a unidade possui uma conexão de drenagem com diâmetro externo de 1 1/2" na frente da unidade para águas residuais. O dreno frontal proporciona uma instalação menos dispendiosa, ao mesmo tempo que facilita testes regulares da unidade.
Conformidade com a ADA: Quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.
Cabeça de chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro com flange para montagem embutida no teto.
Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de “barra de pânico” em aço inoxidável.
Tampa / Bandeja de drenagem: tampa combinada de aço inoxidável de calibre 16 e bandeja de drenagem. Segurar a alça da “barra de pânico” e abrir a tampa puxa o conjunto do cabeçote de pulverização da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas na bandeja de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa retorne à posição fechada.
Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem de olhos/face: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de abastecimento. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas da água.
Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula tipo plugue giratório de latão IPS de 1/2". Fornecida com anéis de vedação revestidos com Teflon® e filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e materiais estranhos.
Montagem: Gabinete de aço inoxidável calibre 16 com borda flangeada para montagem embutida na parede. A unidade cabe em parede padrão de 3 5/8" de profundidade.
Tubos e conexões: O tubo exposto e o escudo são de aço inoxidável escovado.
Alimentação: Entrada fêmea NPT de 1".
Resíduo: arremate de 1 1/2" OD com tampa em aço inox.
Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.
Patente dos EUA 5.768.721
Observação: ANSI Z358.1-2014 especifica que os chuveiros sejam instalados no máximo 96 ”acima do piso acabado. Esta unidade não deve, portanto, ser instalada em tetos com mais de 2,5 metros. Para alturas de teto mais elevadas, recomendamos as unidades GBF2150 ou GBF2170 .
OPÇÕES DISPONÍVEIS
PCC Bocal de alimentação de chuveiro em latão cromado polido.
AP250-064 Kit de teste O encaixe removível com cotovelo e tubo de drenagem é instalado no dreno à luz do dia para a unidade de teste.
AP250-065 Cortina modéstia.
AP280-230 Luz elétrica e buzina de alarme.
Válvula misturadora termostática TMV G6040.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |