G1950
Estação de segurança com lava-olhos/rosto, tigela de aço inoxidável
Aplicação: Combinação de lava-olhos/face e estação de segurança para chuveiro. Duas grandes cabeças de saída do tipo spray FS-Plus™ fornecem uma inundação de água para enxaguar os olhos e o rosto.
Cabeça de chuveiro: plástico ABS laranja de 10 "de diâmetro.
Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de permanência aberta em latão cromado IPS de 1". A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão cromado e vedações de Teflon®. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração em aço inoxidável de 29".
Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas da água.
Tigela para lavagem de olhos/rosto: aço inoxidável de 11-1/2".
Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula esférica de latão cromado IPS de 1/2" que permanece aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão cromado e vedações de Teflon®.
Tubos e conexões: Aço galvanizado Schedule 40. Fornecido com tampas de polietileno laranja para tubulação vertical para alta visibilidade e resistência à corrosão.
Alimentação: entrada fêmea superior ou lateral de 1-1/4" NPT.
Resíduo: saída fêmea NPT de 1-1/4". A saída pode ser posicionada a 9-1/4" ou 19-5/8" acima do piso acabado, invertendo os niples inferiores do tubo.
Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Acabamento revestido a pó GC em tubos e conexões galvanizados. As cores disponíveis incluem laranja, amarelo, vermelho e verde.
HS Mangueira auxiliar de irrigação manual para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
Chuveiro em plástico ABS verde GRN .
Cabeça de chuveiro em plástico ABS amarelo YEL .
Chuveiro em aço inoxidável SSH .
AP275-100 Luz Elétrica e Buzina de Alarme. A luz e a buzina de alarme convocam assistência quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são ativados.
AP250-015 Cortina modesta para montagem em posto de segurança.
A válvula misturadora termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |