Publicar produtos
G1950P, Safety Station with Eye/Face Wash, Plastic Bowl
G1950P, Safety Station with Eye/Face Wash, Plastic Bowl

    G1950P, Safety Station with Eye/Face Wash, Plastic Bowl

    Traduzido por Google,

    G1950P
    Estação de segurança com lava-olhos/rosto, tigela de plástico


    Aplicação: Combinação de lava-olhos/face e estação de segurança para chuveiro. Duas grandes cabeças de saída do tipo spray FS-Plus™ fornecem uma inundação de água para enxaguar os olhos e o rosto.

    Cabeça de chuveiro: plástico ABS laranja de 10 "de diâmetro.

    Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de permanência aberta em latão cromado IPS de 1". A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão cromado e vedações de Teflon®. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração em aço inoxidável de 29".

    Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas da água.

    Tigela para lavagem de olhos/rosto: plástico ABS de 11-3/4".

    Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula esférica de 1/2” IPS de latão cromado que permanece aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão cromado e vedações de Teflon®.

    Tubos e conexões: Aço galvanizado Schedule 40. Fornecido com tampas de polietileno laranja para tubulação vertical para alta visibilidade e resistência à corrosão.

    Alimentação: entrada fêmea superior ou lateral de 1-1/4" NPT.

    Resíduo: saída fêmea NPT de 1-1/4". A saída pode ser posicionada a 9-1/4" ou 19-5/8" acima do piso acabado, invertendo os niples inferiores do tubo.

    Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

    Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.

    OPÇÕES DISPONÍVEIS
    Acabamento revestido a pó GC em tubos e conexões galvanizados. As cores disponíveis incluem laranja, amarelo, vermelho e verde.
    Chuveiro em plástico ABS verde GRN .
    Cabeça de chuveiro em plástico ABS amarelo YEL .
    Chuveiro em aço inoxidável SSH .
    AP275-100 Luz Elétrica e Buzina de Alarme. A luz e a buzina de alarme convocam assistência quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são ativados.
    AP250-015 Cortina modesta para montagem em posto de segurança.
    A válvula misturadora termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.

    Especificação
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberG1950P
      Product TypeCombination Emergency Drench Shower & Eye/Face Wash Safety Station
      Installation TypeFloor Mounted with Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange
      High-Visibility StylingUpright vertical piping is wrapped in bright orange UV-resistant polyethylene pipe covers to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve (US-made with chrome-plated brass ball and PTFE seals)
      Shower ActivationRigid stainless steel actuating arm paired with a 29" (737 mm) stainless steel pull rod
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a flood of water for rinsing eyes and face.
      Eye/Face Wash Bowl11-3/4" (298 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle.
      Piping & FittingsSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet (Side inlet arrives plugged)
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 9-1/4" (235 mm) or 19-5/8" (498 mm) above the finished floor to adjust to variable layout constraints.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


      industrial safety station, combination safety shower, eye face wash station, orange plastic bowl, guardian equipment g1950p, floor mounted safety station, drench shower combination, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch plastic shower, high visibility safety station, emergency eyewash shower, flag handle eyewash, pull rod emergency shower, schedule 40 galvanized steel, orange polyethylene pipe covers, facility safety fixture, laboratory emergency station, dual head eye face wash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, mechanical room safety shower, water treatment safety station, warehouse safety equipment, freestanding drench shower, industrial plumbing fixture, corrosion resistant safety station, open bowl safety station, osha compliant safety shower, ansi z358.1 emergency fixture, yellow bowl option, green bowl option, commercial drench shower, tepid water mixing valve compatible

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaguardian-equipment-064
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosSafety Stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States