Publicar produtos
G1991, Safety Station with Eyewash, All-Stainless Steel Construction
G1991, Safety Station with Eyewash, All-Stainless Steel Construction

    G1991, Safety Station with Eyewash, All-Stainless Steel Construction

    Traduzido por Google,

    G1991
    Estação de segurança com lava-olhos, construção totalmente em aço inoxidável


    Aplicação: Lava-olhos e estação de segurança para duche totalmente em aço inoxidável. A construção em aço inoxidável é ideal para ambientes altamente corrosivos e aplicações em salas limpas. Duas cabeças de saída do tipo spray GS-Plus™ fornecem uma torrente de água para enxaguar os olhos.

    Chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro.

    Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de 1" IPS tipo 316 de aço inoxidável. A válvula tem esfera de aço inoxidável e vedações de Teflon®. Fornecido com braço de acionamento de aço inoxidável e haste de tração de 29" de aço inoxidável.

    Conjunto da Cabeça de Pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa anti-poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover as impurezas do fluxo de água.

    Tigela para lavagem dos olhos: aço inoxidável de 11-1/8" de diâmetro.

    Válvula para lava-olhos: Válvula de esfera de aço inoxidável IPS tipo 316 de 1/2 pol. A válvula possui esfera de aço inoxidável e vedações de Teflon®.

    Tubos e Conexões: Aço inoxidável escovado Schedule 40 Tipo 304. Fornecido com tampas de polietileno laranja para tubulação vertical para alta visibilidade e resistência à corrosão.

    Fornecimento: topo fêmea NPT de 1-1/4" ou entrada lateral.

    Resíduo: saída fêmea NPT de 1-1/4".

    Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

    Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.

    OPÇÕES DISPONÍVEIS
    BC Tampa de aço inoxidável para lava-olhos.
    AP275-100 Luz elétrica e buzina de alarme A luz e a buzina de alarme solicitam assistência quando o lava-olhos/face ou o chuveiro é ativado.
    AP250-015 Cortina de modéstia Cortina de modéstia para montagem em estação de segurança.
    A válvula de mistura termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (tépida) conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.

    Especificação
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberG1991
      Product TypeStainless Steel Combination Emergency Drench Shower & Eyewash Safety Station
      Installation TypeFloor Mounted with Heavy-Duty Type 304 Stainless Steel Floor Flange
      Material ConstructionHybrid Stainless Steel Engineering; structural pipes, fittings, bowl, and shower head are crafted from Type 304 Stainless Steel, while critical inline activation valves are upgraded to premium Type 316 Stainless Steel.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals
      Shower ActivationRigid Type 304 stainless steel actuating arm paired with a 29" stainless steel pull rod
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eyewash Spray AssemblyDual head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and a particulate filter.
      Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel
      Eyewash Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and stainless steel flag handle.
      Piping & FittingsSchedule 40 brushed Type 304 stainless steel pipe and fittings
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 8-1/4" or 19-3/8" above the finished floor to adjust to variable architectural layout heights.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag

      all stainless safety shower, stainless steel eyewash, industrial combination drench shower, corrosive environment safety station, cleanroom emergency shower, floor mounted safety station, guardian equipment g1991, emergency eyewash shower, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, coastal safety fixture, laboratory emergency station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, refinery safety shower, pharmaceutical eye wash, semiconductor facility eyewash, freestanding drench shower, chemical plant safety station, tepid water mixing valve compatible, push handle eyewash, pull rod emergency shower, type 304 stainless steel, type 316 stainless valve, schedule 40 stainless piping, premium stainless eyewash, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, open bowl safety station, facility safety equipment, osha compliant safety shower, ansi z358.1 emergency fixture

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaguardian-equipment-065
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosSafety Stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States