G1996
Estação de segurança com lava-olhos/rosto, construção totalmente em aço inoxidável
Aplicação: Combinação de lavagem ocular/face e estação de segurança para chuveiro totalmente em aço inoxidável. A construção em aço inoxidável é ideal para ambientes altamente corrosivos e aplicações em salas limpas. Duas grandes cabeças de saída do tipo spray FS-Plus™ fornecem uma inundação de água para enxaguar os olhos e o rosto.
Cabeça de chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro.
Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de 1" em aço inoxidável IPS tipo 316. A válvula possui esfera em aço inoxidável e vedações em Teflon®. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração em aço inoxidável de 29".
Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Tigela para lavagem de olhos/rosto: aço inoxidável de 11-1/8" de diâmetro.
Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula esférica de 1/2" IPS tipo 316 em aço inoxidável. A válvula possui esfera em aço inoxidável e vedações em Teflon®.
Tubos e conexões: Schedule 40 Tipo 304 em aço inoxidável escovado. Fornecido com tampas de polietileno laranja para tubulação vertical para alta visibilidade e resistência à corrosão.
Alimentação: entrada fêmea superior ou lateral de 1-1/4" NPT.
Resíduo: Saída fêmea 1-1/4" NPT.
Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
BC Tampa em aço inoxidável para lava-olhos/rosto.
AP275-100 Luz Elétrica e Buzina de Alarme. A luz e a buzina de alarme convocam assistência quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são ativados.
AP250-015 Cortina modesta para montagem em posto de segurança.
A válvula misturadora termostática TMV G6040 mistura com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |