Publicar produtos
GBF2250, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2250, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Traduzido por Google,

GBF2250

Estação de segurança embutida sem barreiras com bandeja de drenagem, chuveiro exposto e válvula de mistura termostática

Aplicação: Lava-olhos/rosto sem barreiras embutida e estação de segurança para chuveiro com cabeça de chuveiro exposta montada no teto, bandeja de drenagem e válvula de mistura termostática de emergência. A tampa de aço inoxidável oferece uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando ativada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. Em vez de se conectar ao sistema de drenagem do prédio, a unidade possui um dreno de aço inoxidável IPS de 1” na frente da unidade para águas residuais. O dreno frontal permite uma instalação menos dispendiosa, ao mesmo tempo que facilita o teste regular da unidade.

Conformidade com a ADA: Quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade de pessoas com deficiência.

Válvula Misturadora: Válvula misturadora termostática de emergência ASSE 1071, capacidade de 50 galões. Consulte G6040 para obter mais informações.

Chuveiro: Aço inoxidável de 10" de diâmetro com controle de fluxo de 20 GPM. Fornecido com tubo de alimentação vertical e espelho de teto para montagem do chuveiro na altura desejada abaixo do teto acabado.

Válvula de chuveiro: Válvula de esfera estaiada IPS de 1" em latão com atuador "barra de pânico" em aço inoxidável.

Tampa/panela de drenagem: combinação de tampa de aço inoxidável de calibre 16 e bandeja de drenagem. Segurar a alça da "barra de pânico" e abrir a tampa puxa o conjunto do cabeçote de pulverização para baixo da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, a água residual é coletada na bandeja de drenagem e redirecionada para o dreno diurno para drenagem na frente da unidade. A unidade permanece em operação até que a tampa retorne à posição fechada.

Conjunto da cabeça de pulverização para lavagem dos olhos/face: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas nos braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização tem controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover as impurezas do fluxo de água.

Válvula para lavagem dos olhos/face: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação em O. Fornecido com filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e materiais estranhos.

Montagem: A unidade é composta por (2) gabinetes modulares de aço inoxidável de calibre 16. Cada flange do gabinete possui retorno de 3/8" para montagem embutida na parede. A unidade inteira se encaixa em uma parede profunda padrão de 3-5/8".

Tubos e Conexões: Tubos e espelhos expostos são de aço inoxidável escovado. A tubulação interna entre a saída da válvula misturadora e a entrada da estação de segurança é de cobre com conexões pro press (fornecidas pela fábrica).

Alimentação: Entradas fêmea NPT de 1" na válvula misturadora termostática.

Resíduo: Saída fêmea NPT de 2"

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Opções disponíveis
Niple de abastecimento de chuveiro de latão cromado polido PCC .
APBF250-065A-04
Cortina modesta para montagem na parede
AP280-235
Luz estroboscópica elétrica e unidade de buzina de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina soa quando o lava-olhos/face ou o chuveiro é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
AP280-237
Luz estroboscópica elétrica e unidade de buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina soa quando o chuveiro é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2250
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station with Integrated TMV
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet ConfigurationDual-cabinet design (Upper housing for mixing valve assembly, lower housing for pull-down safety station)
    Cabinet Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
    Thermostatic Mixing ValveBuilt-in G3600LF thermostatic mixing valve factory-installed within the upper enclosure
    Tepid Water Safety FeaturesDials and maintains water temperature between 60°F and 100°F (15°C–38°C); features internal cold-water bypass if hot water supply fails, and automatic hot-water shutoff if cold water supply fails.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals & in-line strainer
    Water Supply InletsDual inlets (Hot and Cold supply lines required for TMV functionality)
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, ASSE 1071 (TMV Component), Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    barrier free safety station, recessed safety center, recessed emergency shower, integrated mixing valve, built in tmv, tepid water eyewash, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2250, internal plumbing eyewash, hidden combination shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, dual cabinet eyewash, corridor emergency shower, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, internal drain eyewash, space saving eye wash, thermostatic mixing valve, tempered water shower, stainless steel eyewash

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagbf2250
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States