G1895
Lava-olhos, giratório AutoFlow™ 90 montado na plataforma, totalmente em aço inoxidável, montagem à direita
Aplicação: Lava-olhos AutoFlow™ totalmente em aço inoxidável para montagem próximo à pia. A unidade é construída inteiramente em aço inoxidável. Ideal para uso em ambientes altamente corrosivos, salas limpas e aplicações farmacêuticas. Balançar o conjunto do pulverizador horizontalmente sobre a pia ativa o fluxo de água. A unidade permanece em operação até que o conjunto do cabeçote de pulverização seja girado de volta para a posição de armazenamento, fechando a válvula.
Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Válvula: Válvula tipo plugue de 1/2" IPS de aço inoxidável com vedações O-ring. O movimento do conjunto do cabeçote da posição de armazenamento para a posição operacional abre o orifício e ativa o fluxo de água. A unidade permanece em operação até que o conjunto do cabeçote retorne à posição de armazenamento.
Filtro: A unidade é fornecida com filtro em linha para proteger a válvula e os cabeçotes de pulverização contra detritos na linha de água.
Montagem: A unidade pode ser montada no lado direito (G1895) ou esquerdo (G1895LH) da pia. Fornecido com haste de montagem, alças de posicionamento, contraporca e arruela para fixar a unidade ao balcão.
Construção: Aço inoxidável tipo 316.
Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
A válvula misturadora termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |