Publicar produtos
G1724, WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

G1724, WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

Traduzido por Google,

G1724
Lava-olhos/rosto WideArea™, montado na parede, tigela de aço inoxidável


Aplicação: Lava-olhos/face WideArea™ para montagem na parede. Quatro cabeças de saída do tipo spray GS-Plus™ fornecem um fluxo de água sobre uma ampla área de cobertura para enxágue completo dos olhos e rosto.

Conjunto de cabeçote de pulverização: Quatro cabeçotes de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula esférica de 1/2" IPS em latão cromado permanece aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera em latão cromado e vedações em Teflon®.

Tigela: 11-1/2" de diâmetro. A tigela é de aço inoxidável.

Montagem: Suporte de parede em alumínio fundido resistente com acabamento revestido a pó resistente à corrosão.

Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.

Resíduo: Saída fêmea 1 1/4" NPT.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Tigela de plástico ABS laranja P
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
HS Mangueira auxiliar de irrigação manual para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
Tigela de plástico ABS verde GRN .
Tigela de plástico ABS amarelo YEL .
T Arremate e sifão em latão cromado com conexão de resíduos IPS de 1 1/2".
Arremate de latão cromado TP 1 1/2" OD.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 mistura com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1724
    Product TypeWall-Mounted WideArea™ Industrial Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted with Heavy-Duty Powder-Coated Cast Aluminum Wall Bracket
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings, paired with a corrosion-resistant stainless steel bowl structure.
    Eye/Face Wash Spray AssemblyWideArea™ configuration featuring (4) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, an internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver a massive, gentle flood of water for total face and eye rinsing.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a brushed satin finish
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open and flowing until manually closed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and four-head spray assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    wall mounted eyewash, widearea eye face wash, stainless steel bowl, open bowl eyewash, guardian equipment g1724, four head eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, industrial eyewash station, stationary safety fixture, gs-plus spray heads, stay open ball valve, plumbing safety station, galvanized pipe eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, chemical lab eyewash, university research safety, flag handle eyewash, premium safety eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station, facility safety equipment, water saving flow control, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, standard wall eyewash, commercial plumbing fixture, safety drench station, washdown safety equipment, refinery safety eyewash, warehouse safety equipment

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-072
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas