Publicar produtos
G1750P, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Plastic Bowl

G1750P, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Plastic Bowl

Traduzido por Google,

G1750P
Lava-olhos/rosto, montado na parede, tigela de plástico


Aplicação: Lava-olhos/face para montagem na parede. Duas grandes cabeças de saída do tipo spray FS-Plus™ fornecem uma inundação de água para enxaguar os olhos e o rosto.

Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula esférica de 1/2" IPS em latão cromado permanece aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera em latão cromado e vedações em Teflon®.

Tigela: plástico ABS laranja de 11-3/4" de diâmetro.

Montagem: Suporte de parede em alumínio fundido resistente com acabamento revestido a pó resistente à corrosão.

Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.

Resíduo: Saída fêmea 1-1/4" NPT.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
Tigela de plástico ABS verde GRN .
Tigela de plástico ABS amarelo YEL .
HS Mangueira auxiliar de irrigação manual para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
T Arremate e sifão em latão cromado com conexão de resíduos IPS de 1 1/2".
Arremate de latão cromado TP 1 1/2" OD.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 mistura com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1750P
    Product TypeEye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted
    Bowl Material / Color11-3/4" (298 mm) Diameter Orange ABS Plastic
    Spray Head Assembly(2) FS-Plus™ Spray-Type Outlet Heads
    Flow Rate3.2 GPM (12.1 L/min) internal flow control
    Spray Head Features"Flip-top" automatic dust covers, internal filters & flow controls
    Valve Type1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve
    Valve ComponentsUS-made brass ball with PTFE / Teflon® seals
    Activation MechanismPowder-Coated Cast Aluminum Flag Handle
    Mounting BracketHeavy-duty Cast Aluminum with corrosion-resistant powder-coated finish
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Target Mounting HeightSpray heads positioned 33" to 53" above finished floor (per ANSI)
    Shipping Weight7.0 lbs (3.2 kg)
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag
    Quality AssuranceUnit completely factory assembled and water tested prior to shipment


    emergency eyewash, emergency eye wash, emergency facewash, emergency face wash, eye face wash, eye/face wash, wall mounted eyewash, wall mounted eye wash, wall mounted facewash, wall mounted face wash, plastic bowl eyewash, plastic bowl eye wash, plastic bowl facewash, plastic bowl face wash, guardian equipment g1750p, abs plastic eyewash, abs plastic facewash, lab safety equipment, commercial plumbing fixtures, safety eye wash station, safety face wash station, orange bowl eyewash, orange bowl facewash, ansi z358.1 compliant, fs-plus spray heads, stay open ball valve, flag handle eyewash, flag handle facewash, dual spray head eyewash, dual spray head facewash, commercial eye wash, commercial face wash, wall bracket eyewash, wall bracket facewash, factory tested eyewash

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-074
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States