Publicar produtos
G1891, Eyewash, Wall Mounted, All-Stainless Steel

G1891, Eyewash, Wall Mounted, All-Stainless Steel

Traduzido por Google,

G1891
Lava-olhos, montado na parede, totalmente em aço inoxidável


Aplicação: Lava-olhos para montagem na parede. Construído inteiramente em aço inoxidável. Ideal para uso em ambientes altamente corrosivos e aplicações em salas limpas. Dois pulverizadores do tipo spray GS-Plus™ fornecem uma enxurrada de água para enxaguar os olhos.

Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula esférica de 1/2" IPS em aço inoxidável. A válvula possui esfera em aço inoxidável e vedações em Teflon®.

Tigela: aço inoxidável de 11-1/8" de diâmetro.

Montagem: Suporte de parede em aço inoxidável resistente.

Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.

Resíduo: Saída fêmea 1-1/4" NPT.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Tampa da tigela em aço inoxidável BC . A tampa protege a unidade contra contaminantes. A tampa é levantada automaticamente quando a unidade é ativada.
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
T Arremate e sifão em latão cromado com conexão de resíduos IPS de 1 1/2".
Arremate de latão cromado TP 1 1/2" OD.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 mistura com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-077
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEye-Face Washes & Eyewashes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States