G1898
Lava-olhos, montado na parede AutoFlow™ 90º giratório para baixo, totalmente em aço inoxidável
Aplicação: Lava-olhos AutoFlow™ totalmente em aço inoxidável para montagem na parede. A unidade é construída inteiramente em aço inoxidável. Ideal para uso em ambientes altamente corrosivos, salas limpas e aplicações farmacêuticas. Os pulverizadores oscilam da posição de armazenamento para a posição operacional, ativando o fluxo de água. Disponível em uma variedade de configurações de cabeçotes de pulverização para minimizar obstruções em uma pia. Observação: Se a unidade não estiver instalada em uma pia, o dreno no chão deverá ser instalado embaixo da unidade para evitar o acúmulo de água no chão.
Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Válvula: Válvula tipo plugue IPS de 1/2" com vedações O-ring revestidas com Teflon®. Balançar o conjunto do cabeçote para baixo da posição de armazenamento para a posição operacional abre o orifício e ativa o fluxo de água. A unidade permanece em operação até que o conjunto do cabeçote de pulverização retorne à posição de armazenamento.
Filtro: A unidade é fornecida com filtro em linha para proteger a válvula e os cabeçotes de pulverização contra detritos na linha de água.
Montagem: A válvula é instalada em carcaça de aço inoxidável Tipo 316. A unidade é montada na bancada atrás da pia. Fornecido com ferragens para fixação da unidade ao balcão.
Construção: Aço inoxidável tipo 316.
Alimentação: Entrada fêmea 3/8" NPT.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
A válvula misturadora termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |