G5046
Unidade de mangueira para lavagem de olhos/encharcamento, montada na parede
Aplicação: Mangueira de lavagem ocular/encharcamento de dupla finalidade para montagem na parede. A unidade atende às disposições da ANSI Z358.1 - 2014 como lava-olhos e mangueira de drenagem. A unidade pode ser deixada no suporte de montagem para uso como lava-olhos fixo, deixando as mãos do usuário livres. Alternativamente, a unidade pode ser removida para uso como mangueira de irrigação para enxaguar qualquer parte dos olhos, rosto ou corpo do usuário.
Conjunto de cabeçote de pulverização: Dois cabeçotes de pulverização GS-Plus™ montados lado a lado. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Válvula: Válvula de aperto em latão forjado acionada por alavanca de aço inoxidável. A válvula possui sede substituível em aço inoxidável para durabilidade excepcional. O clipe de travamento engata quando a alça é pressionada, proporcionando uma operação “com as mãos livres”. A válvula permanece aberta até que o clipe de travamento seja liberado.
Mangueira: Mangueira em espiral retrátil de náilon reforçado de 12'. Pressão de trabalho nominal máxima de 180 PSI.
Montagem: Suporte com clipes de mola para fixar a unidade na parede. Os clipes posicionam os pulverizadores e a alça sempre voltados para a frente.
Dispositivo de prevenção de refluxo: Dispositivo de prevenção de refluxo de verificação dupla em linha instalado na entrada da mangueira (somente G5046BP). Nota: Verifique com a autoridade do código a conformidade com o código de encanamento local.
Alimentação: Entrada fêmea 3/8" NPT.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
VB Quebra-vácuo em linha para instalação entre a válvula e o pulverizador.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 mistura com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |