Publicar produtos
GBF2260, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2260, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Traduzido por Google,

GBF2260
Estação de segurança embutida sem barreiras com bandeja de drenagem, chuveiro embutido e válvula de mistura termostática

Aplicação: Estação de segurança embutida para lavagem ocular/facial e chuveiro, sem barreiras, com chuveiro embutido, bandeja coletora e válvula misturadora termostática de emergência. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não está em uso. Quando acionada, a tampa serve como bandeja coletora para coletar águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem.

Conformidade com a ADA: quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.

Válvula de mistura: Válvula de mistura termostática de emergência ASSE 1071, com capacidade para 50 galões. Consulte G6040 para obter mais informações.

Chuveiro: aço inoxidável de 11-3/4" de diâmetro com controle de fluxo de 20 GPM e flange para montagem embutida no teto.

Válvula de chuveiro: válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de "barra antipânico" de aço inoxidável.

Tampa/Recipiente de Drenagem: Tampa e recipiente de drenagem combinados em aço inoxidável calibre 16. Segurar a alça da "barra antipânico" e abrir a tampa puxa o conjunto do pulverizador da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas no recipiente de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa seja fechada novamente.

Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem ocular/facial: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula para Lava-Olhos/Rosto: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação. Fornecida com filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e corpos estranhos.

Montagem: A unidade é composta por (2) gabinetes modulares de aço inoxidável calibre 16. Cada flange do gabinete possui retorno de 3/8" para montagem embutida na parede. A unidade inteira se encaixa em paredes padrão com profundidade de 3-5/8".

Tubulação e Conexões: A tubulação exposta e o espelho são de aço inoxidável escovado. A tubulação interna entre a saída da válvula misturadora e a entrada da estação de segurança é feita de cobre com conexões de pressão profissionais (fornecidas pela fábrica).

Fornecimento: entradas fêmeas NPT de 1" na válvula de mistura termostática.

Resíduos: saída fêmea NPT de 2".

Placa: Placa de identificação compatível com ANSI.

OBSERVAÇÃO: A norma ANSI Z358.1-2014 especifica que os chuveiros devem ser instalados a no máximo 2,43 m acima do piso acabado. Portanto, esta unidade não deve ser instalada em tetos com mais de 2,44 m de altura. Para pé-direito mais alto, recomendamos as unidades GBF2250 ou GBF2270.

Opções disponíveis

  • Bico de chuveiro em latão cromado polido PCC .
  • APBF250-065A-04 Cortina discreta para montagem na parede.
  • AP280-235 Unidade de luz estroboscópica elétrica e sirene de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a sirene emite som quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são acionados. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
  • AP280-237 Unidade de luz estroboscópica elétrica e buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina emite um sinal sonoro quando o chuveiro é acionado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2260
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station with Integrated TMV
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet ConfigurationDual-cabinet design (Upper housing for mixing valve assembly, lower housing for pull-down safety station)
    Cabinet Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
    Thermostatic Mixing ValveBuilt-in G3600LF thermostatic mixing valve factory-installed within the upper enclosure
    Tepid Water Safety FeaturesDials and maintains water temperature between 60°F and 100°F (15°C–38°C); features internal cold-water bypass if hot water supply fails, and automatic hot-water shutoff if cold water supply fails.
    Shower Head11-3/4" (298 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control and Flange for Flush Mounting in Ceiling
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals & in-line strainer
    Water Supply InletsDual inlets (Hot and Cold supply lines required for TMV functionality)
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, ASSE 1071 (TMV Component), Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag
    Engineering Ceiling NotePer ANSI Z358.1-2014 constraints, shower heads must be installed no more than 96" above the finished floor. This specific unit should not be installed in ceilings exceeding 8 feet.


    barrier free safety station, recessed safety center, recessed emergency shower, integrated mixing valve, built in tmv, tepid water eyewash, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2260, internal plumbing eyewash, hidden combination shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, dual cabinet eyewash, corridor emergency shower, fs-plus spray heads, stay open ball valve, flush ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted recessed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, internal drain eyewash, space saving eye wash, thermostatic mixing valve, tempered water shower, stainless steel eyewash

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGuardian-Equipment-GBF2260
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas