Publicar produtos
GBF2270, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2270, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Traduzido por Google,

GBF2270
Estação de segurança embutida sem barreiras com bandeja de drenagem, chuveiro exposto montado na parede e válvula de mistura termostática

Aplicação: Estação de segurança embutida para lavagem ocular/facial e chuveiro, sem barreiras, com chuveiro exposto na parede, bandeja coletora e válvula misturadora termostática de emergência. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não está em uso. Quando acionada, a tampa serve como bandeja coletora para coletar águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem.

Conformidade com a ADA: quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.

Válvula de mistura: Válvula de mistura termostática de emergência ASSE 1071, com capacidade para 50 galões. Consulte G6040 para obter mais informações.

Chuveiro: aço inoxidável com 25 cm de diâmetro e controle de vazão de 20 GPM. Equipado com tubo de alimentação horizontal e espelho de parede.

Válvula de chuveiro: válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de "barra antipânico" de aço inoxidável.

Tampa/Recipiente de Drenagem: Tampa e recipiente de drenagem combinados em aço inoxidável calibre 16. Segurar a alça da "barra antipânico" e abrir a tampa puxa o conjunto do pulverizador da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas no recipiente de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa seja fechada novamente.

Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem ocular/facial: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula para Lava-Olhos/Rosto: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação. Fornecida com filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e corpos estranhos.

Montagem: A unidade é composta por (2) gabinetes modulares de aço inoxidável calibre 16. Cada flange do gabinete possui retorno de 3/8" para montagem embutida na parede. A unidade inteira se encaixa em paredes padrão com profundidade de 3-5/8".

Tubulação e Conexões: A tubulação exposta e o espelho são de aço inoxidável escovado. A tubulação interna entre a saída da válvula misturadora e a entrada da estação de segurança é feita de cobre com conexões de pressão profissionais (fornecidas pela fábrica).

Fornecimento: entradas fêmeas NPT de 1" na válvula de mistura termostática.

Resíduos: saída fêmea NPT de 2".

Placa: Placa de identificação compatível com ANSI.

Opções disponíveis

  • Bico de chuveiro em latão cromado polido PCC .
  • AP250-065 Cortina discreta para montagem na parede.
  • AP280-235 Unidade de luz estroboscópica elétrica e sirene de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a sirene emite som quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são acionados. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
  • AP280-237 Unidade de luz estroboscópica elétrica e buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina emite um sinal sonoro quando o chuveiro é acionado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGuardian-Equipment-GBF2270
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas