Publicar produtos
GBF2273, Barrier-Free Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve, Surface Mounted

GBF2273, Barrier-Free Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve, Surface Mounted

Traduzido por Google,

GBF2273
Estação de segurança sem barreiras com bandeja de drenagem, drenagem de luz natural e válvula de mistura termostática, montada na superfície

Aplicação: Estação de segurança para lava-olhos/rosto e chuveiro sem barreiras para montagem em superfície. A unidade é ideal para uso em unidades de alvenaria de concreto (CMU) e outras paredes que não podem ser penetradas. A unidade possui chuveiro exposto e lava-olhos/rosto articulado com bandeja de drenagem. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não está em uso. Quando acionada, a tampa serve como bandeja para coletar águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. Em vez de se conectar ao sistema de drenagem do edifício, a unidade possui um dreno de aço inoxidável IPS de 1" na parte frontal da unidade para águas residuais. O dreno frontal elimina a necessidade de conexão com o sistema de drenagem, facilitando os testes regulares da unidade.

Conformidade com a ADA: quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.

Válvula de mistura: Válvula de mistura termostática de emergência ASSE 1071, com capacidade para 50 galões. Consulte G6040 para obter mais informações.

Chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro com controle de fluxo de 20 GPM.

Válvula de chuveiro: válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de "barra antipânico" de aço inoxidável.

Tampa/Recipiente de Drenagem: Tampa e recipiente de drenagem combinados em aço inoxidável calibre 16. Segurar a alça da "barra antipânico" e abrir a tampa puxa o conjunto do pulverizador da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas no recipiente de drenagem e redirecionadas para o dreno de luz natural para drenagem pela parte frontal da unidade. A unidade permanece em operação até que a tampa seja recolocada na posição fechada.

Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem ocular/facial: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula para Lava-Olhos/Rosto: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação. Fornecida com filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e corpos estranhos.

Montagem: A unidade é composta por (2) gabinetes modulares de aço inoxidável calibre 16. Cada flange do gabinete possui retorno de 3/8" para montagem embutida na parede. A unidade inteira se encaixa em paredes padrão com profundidade de 3-5/8".

Tubulação e Conexões: A tubulação exposta e o espelho são de aço inoxidável escovado. A tubulação interna entre a saída da válvula misturadora e a entrada da estação de segurança é feita de cobre com conexões de pressão profissionais (fornecidas pela fábrica).

Fornecimento: entradas fêmeas NPT de 1" na válvula de mistura termostática.

Resíduos: cotovelo de drenagem de aço inoxidável IPS de 1" na parte frontal da unidade.

Placa: Placa de identificação compatível com ANSI.

Opções disponíveis

  • Bico de chuveiro em latão cromado polido PCC .
  • AP250-018SS Suporte de aço inoxidável escovado para chuveiros de parede. O suporte pode ser montado acima ou abaixo do chuveiro.
  • AP250-065 Cortina discreta para montagem na parede.
  • AP280-240 Luz elétrica e buzina de alarme.
  • AP280-247 Para o alarme montado na superfície com opção de interruptor de silenciamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGuardian-Equipment-GBF2273
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas