Publicar produtos
GBF2350, Recessed Safety Station with Drain pan, Exposed Shower Head, Fire-Rated Construction

GBF2350, Recessed Safety Station with Drain pan, Exposed Shower Head, Fire-Rated Construction

Traduzido por Google,

GBF2350
Estação de segurança embutida com bandeja de drenagem, chuveiro exposto, construção com classificação de resistência ao fogo

Aplicação: Estação de segurança embutida para lavagem ocular/facial e chuveiro, sem barreiras, para uso em paredes com classificação de resistência ao fogo de 1 e 2 horas. A unidade possui chuveiro e bandeja de drenagem expostos no teto. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não está em uso. Quando acionada, a tampa serve como bandeja para coletar águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem.

Resistência ao fogo: A unidade pode ser usada em paredes com classificação de resistência ao fogo de 1 e 2 horas sem comprometer a integridade da parede. A unidade possui manta de fibra cerâmica endotérmica ao redor do gabinete e é selada com calafetagem de barreira contra incêndio. A unidade é listada pela UL como "Sistema de Proteção Contra Incêndio de Penetração Total nº WL-7167". Use calafetagem de barreira contra incêndio ao instalar a unidade.

Conformidade com a ADA: quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.

Chuveiro: aço inoxidável de 25 cm de diâmetro com controle de vazão de 20 GPM. Fornecido com tubo de alimentação vertical e moldura de teto para montagem do chuveiro na altura desejada abaixo do teto acabado.

Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de "barra antipânico" de aço inoxidável.

Tampa/Recipiente de Drenagem: Tampa e recipiente de drenagem combinados em aço inoxidável calibre 16. Segurar a alça da "barra antipânico" e abrir a tampa puxa o conjunto do pulverizador da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas no recipiente de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa seja fechada novamente.

Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem ocular/facial: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula para Lava-Olhos/Rosto: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação. Fornecida com filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e corpos estranhos.

Montagem: gabinete de aço inoxidável calibre 16 com flange com retorno de 3/8" para montagem embutida na parede.

Tubos e conexões: tubos expostos e espelho são de aço inoxidável escovado.

Fornecimento: entrada macho NPT de 1".

Resíduos: saída macho NPT de 2".

Placa: Placa de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: a unidade é completamente montada e testada com água antes do envio.

Patente dos EUA 5.768.721

Opções disponíveis

  • Válvula misturadora termostática G6040 para misturar água quente e fria, fornecendo água morna. A válvula tem capacidade de vazão de 189 litros por minuto a uma queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar). A válvula pode ser usada para abastecer chuveiros de emergência ou estações de segurança combinadas. Dependendo do tamanho e da pressão do fornecimento de água, a válvula pode abastecer várias unidades.
  • Bico de chuveiro em latão cromado polido PCC .
  • AP250-065 Cortina discreta para montagem na parede.
  • AP280-235 Unidade de luz estroboscópica elétrica e sirene de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a sirene emite som quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são acionados. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
  • AP280-237 Unidade de luz estroboscópica elétrica e buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina emite um sinal sonoro quando o chuveiro é acionado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGuardian-Equipment-GBF2350
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas