GBF2370
Estação de segurança embutida com bandeja de drenagem, chuveiro exposto montado na parede, construção com classificação de resistência ao fogo
Aplicação: Estação de segurança embutida para lavagem ocular/facial e chuveiro, sem barreiras, para uso em paredes com classificação de resistência ao fogo de 1 e 2 horas. A unidade possui chuveiro e bandeja de drenagem expostos na parede. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não está em uso. Quando acionada, a tampa serve como bandeja para coletar águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem.
Resistência ao fogo: A unidade pode ser usada em paredes com classificação de resistência ao fogo de 1 e 2 horas sem comprometer a integridade da parede. A unidade possui manta de fibra cerâmica endotérmica ao redor do gabinete e é selada com calafetagem de barreira contra incêndio. A unidade é listada pela UL como "Sistema de Proteção Contra Incêndio de Penetração Total nº WL-7167". Use calafetagem de barreira contra incêndio ao instalar a unidade.
Conformidade com a ADA: quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.
Chuveiro: aço inoxidável com 25 cm de diâmetro e controle de vazão de 20 GPM. Equipado com tubo de alimentação horizontal e espelho de parede.
Válvula de chuveiro: válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de "barra antipânico" de aço inoxidável.
Tampa/Recipiente de Drenagem: Tampa e recipiente de drenagem combinados em aço inoxidável calibre 16. Segurar a alça da "barra antipânico" e abrir a tampa puxa o conjunto do pulverizador da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas no recipiente de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa seja fechada novamente.
Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem ocular/facial: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Válvula para Lava-Olhos/Rosto: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação. Fornecida com filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e corpos estranhos.
Montagem: gabinete de aço inoxidável calibre 16 com flange com retorno de 3/8" para montagem embutida na parede.
Tubos e conexões: tubos expostos e espelho são de aço inoxidável escovado.
Fornecimento: entrada macho NPT de 1".
Resíduos: saída macho NPT de 2".
Placa: Placa de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: a unidade é completamente montada e testada com água antes do envio.
Patente dos EUA 5.768.721
Opções disponíveis
- Válvula misturadora termostática G6040 para misturar água quente e fria, fornecendo água morna. A válvula tem capacidade de vazão de 189 litros por minuto a uma queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar). A válvula pode ser usada para abastecer chuveiros de emergência ou estações de segurança combinadas. Dependendo do tamanho e da pressão do fornecimento de água, a válvula pode abastecer várias unidades.
- Bico de chuveiro em latão cromado polido PCC .
- AP250-018SS Suporte de aço inoxidável escovado para chuveiros de parede. O suporte pode ser montado acima ou abaixo do chuveiro.
- AP250-065 Cortina discreta para montagem na parede.
- AP280-235 Unidade de luz estroboscópica elétrica e sirene de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a sirene emite som quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são acionados. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
- AP280-237 Unidade de luz estroboscópica elétrica e buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina emite um sinal sonoro quando o chuveiro é acionado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.