Publicar produtos
GBF2460, Recessed Safety Station with Drain Pan and Recess Mounted Shower Head, Cleanroom Construction, Type 304 Stainless Steel

GBF2460, Recessed Safety Station with Drain Pan and Recess Mounted Shower Head, Cleanroom Construction, Type 304 Stainless Steel

Traduzido por Google,

GBF2460
Estação de segurança embutida com bandeja de drenagem e chuveiro embutido, construção para sala limpa, aço inoxidável tipo 304

Aplicação: Estação de segurança embutida para lavagem ocular/facial e chuveiro, sem barreiras, para uso em salas limpas. A unidade é construída em aço inoxidável Tipo 304 e atende aos requisitos de salas limpas, tornando-a ideal para uso em aplicações de semicondutores, eletrônicos e farmacêuticos. A unidade possui chuveiro embutido no teto e bandeja de drenagem. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não está em uso. Quando acionada, a tampa serve como bandeja para coletar águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem.

Construção da sala limpa: A unidade é completamente selada e hermética. Tampas ocultam todas as aberturas na parte frontal da unidade. Os bocais de entrada e saída da válvula do chuveiro são selados com ilhós. Todas as costuras do gabinete são totalmente soldadas e polidas.

Conformidade com a ADA: quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.

Chuveiro: aço inoxidável de 11-3/4" de diâmetro com controle de fluxo de 20 GPM e flange para montagem embutida no teto.

Válvula de chuveiro: válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de "barra antipânico" de aço inoxidável.

Tampa/Recipiente de Drenagem: Tampa e recipiente de drenagem combinados em aço inoxidável calibre 16. Segurar a alça da "barra antipânico" e abrir a tampa puxa o conjunto do pulverizador da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas no recipiente de drenagem e devolvidas à unidade. A unidade permanece em operação até que a tampa seja fechada novamente.

Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem ocular/facial: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula para Lava-Olhos/Rosto: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação. Fornecida com filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e corpos estranhos.

Montagem: Gabinete de aço inoxidável tipo 304 com flange e retorno de 3/8" para montagem embutida na parede. A unidade se encaixa em paredes padrão com profundidade de 3-5/8".

Fornecimento: entrada macho NPT de 1".

Resíduos: saída macho NPT de 2".

Placa: Placa de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: a unidade é completamente montada e testada com água antes do envio.

Patente dos EUA 5.768.721

OBSERVAÇÃO: A norma ANSI Z358.1-2014 especifica que os chuveiros devem ser instalados a no máximo 240 cm acima do piso acabado. Portanto, esta unidade não deve ser instalada em tetos com mais de 2,4 metros de altura. Para pé-direito mais alto, recomendamos as unidades GBF2450 ou GBF2470.

Opções disponíveis

  • Válvula misturadora termostática G6040 para misturar água quente e fria, fornecendo água morna. A válvula tem capacidade de vazão de 189 litros por minuto a uma queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar). A válvula pode ser usada para abastecer chuveiros de emergência ou estações de segurança combinadas. Dependendo do tamanho e da pressão do fornecimento de água, a válvula pode abastecer várias unidades.
  • AP250-065 Cortina discreta para montagem na parede.
  • AP280-235 Unidade de luz estroboscópica elétrica e sirene de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a sirene emite som quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são acionados. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
  • AP280-237 Unidade de luz estroboscópica elétrica e buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina emite um sinal sonoro quando o chuveiro é acionado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGuardian-Equipment-GBF2460
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas