Publicar produtos
GBF2470, Recessed Safety Station with Drain Pan and Wall Mounted Exposed Shower Head, Cleanroom Construction, Type 304 Stainless Steel

GBF2470, Recessed Safety Station with Drain Pan and Wall Mounted Exposed Shower Head, Cleanroom Construction, Type 304 Stainless Steel

Traduzido por Google,

GBF2470
Estação de segurança embutida com bandeja de drenagem e chuveiro exposto montado na parede, construção para sala limpa, aço inoxidável tipo 304

Aplicação: Estação de segurança embutida para lavagem ocular/facial e chuveiro, sem barreiras, para uso em salas limpas. A unidade é construída em aço inoxidável Tipo 304 e atende aos requisitos de salas limpas, tornando-a ideal para uso em aplicações de semicondutores, eletrônicos e farmacêuticos. A unidade possui chuveiro e bandeja de drenagem expostos e fixados na parede. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não está em uso. Quando acionada, a tampa serve como bandeja para coletar águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem.

Construção da sala limpa: A unidade é completamente selada e hermética. Tampas ocultam todas as aberturas na parte frontal da unidade. Os bocais de entrada e saída da válvula do chuveiro são selados com ilhós. Todas as costuras do gabinete são totalmente soldadas e polidas.

Conformidade com a ADA: quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.

Chuveiro: aço inoxidável com 25 cm de diâmetro e controle de vazão de 20 GPM. Equipado com tubo de alimentação horizontal e espelho de parede.

Válvula de chuveiro: válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de "barra antipânico" de aço inoxidável.

Tampa/Recipiente de Drenagem: Tampa e recipiente de drenagem combinados em aço inoxidável calibre 16. Segurar a alça da "barra antipânico" e abrir a tampa puxa o conjunto do pulverizador da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas no recipiente de drenagem e devolvidas à unidade. A unidade permanece em operação até que a tampa seja fechada novamente.

Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem ocular/facial: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula para Lava-Olhos/Rosto: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação. Fornecida com filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e corpos estranhos.

Montagem: Gabinete de aço inoxidável tipo 304 com flange e retorno de 3/8" para montagem embutida na parede. A unidade se encaixa em paredes padrão com profundidade de 3-5/8".

Tubos e conexões: tubos expostos e espelho são de aço inoxidável escovado.

Fornecimento: entrada macho NPT de 1".

Resíduos: saída macho NPT de 2".

Placa: Placa de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: a unidade é completamente montada e testada com água antes do envio.

Patente dos EUA 5.768.721

Opções disponíveis

  • Válvula misturadora termostática G6040 para misturar água quente e fria, fornecendo água morna. A válvula tem capacidade de vazão de 189 litros por minuto a uma queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar). A válvula pode ser usada para abastecer chuveiros de emergência ou estações de segurança combinadas. Dependendo do tamanho e da pressão do fornecimento de água, a válvula pode abastecer várias unidades.
  • AP250-018SS Suporte de aço inoxidável escovado para chuveiros de parede. O suporte pode ser montado acima ou abaixo do chuveiro.
  • AP250-065 Cortina discreta para montagem na parede.
  • AP280-235 Unidade de luz estroboscópica elétrica e sirene de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a sirene emite som quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são acionados. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
  • AP280-237 Unidade de luz estroboscópica elétrica e buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina emite um sinal sonoro quando o chuveiro é acionado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2470
    Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 304 Stainless Steel
    Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity grommets to prevent air passage.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with horizontal Type 304 brushed stainless steel supply pipe and wall escutcheon
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    cleanroom safety station, type 304 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2470, internal plumbing eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, internal drain eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGuardian-Equipment-GBF2470
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas