GBF2550
Estação de segurança embutida com bandeja de drenagem e chuveiro exposto, construção para sala limpa, aço inoxidável tipo 316
Aplicação: Estação de segurança embutida para lavagem ocular/facial e chuveiro, sem barreiras, para uso em salas limpas. A unidade é construída em aço inoxidável tipo 316 para resistência superior à corrosão e atende aos requisitos de salas limpas, tornando-a ideal para uso em aplicações de semicondutores, eletrônicos, produtos farmacêuticos e de lavagem. A unidade possui chuveiro e bandeja de drenagem expostos no teto. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não está em uso. Quando acionada, a tampa serve como bandeja para coletar águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem.
Construção da sala limpa: A unidade é completamente selada e hermética. Tampas ocultam todas as aberturas na parte frontal da unidade. Os bocais de entrada e saída da válvula do chuveiro são selados com ilhós. Todas as costuras do gabinete são totalmente soldadas e polidas.
Conformidade com a ADA: quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.
Chuveiro: aço inoxidável de 25 cm de diâmetro com controle de vazão de 20 GPM. Fornecido com tubo de alimentação vertical e moldura de teto para montagem do chuveiro na altura desejada abaixo do teto acabado.
Válvula de chuveiro: válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de "barra antipânico" de aço inoxidável.
Tampa/Recipiente de Drenagem: Tampa e recipiente de drenagem combinados em aço inoxidável calibre 16. Segurar a alça da "barra antipânico" e abrir a tampa puxa o conjunto do pulverizador da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas no recipiente de drenagem e devolvidas à unidade. A unidade permanece em operação até que a tampa seja fechada novamente.
Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem ocular/facial: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Válvula para Lava-Olhos/Rosto: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação. Fornecida com filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e corpos estranhos.
Montagem: Gabinete de aço inoxidável tipo 316 com flange e retorno de 3/8" para montagem embutida na parede. A unidade se encaixa em paredes padrão com profundidade de 3-5/8".
Tubos e conexões: tubos expostos e espelho são de aço inoxidável escovado.
Fornecimento: entrada macho NPT de 1".
Resíduos: saída macho NPT de 2".
Placa: Placa de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: a unidade é completamente montada e testada com água antes do envio.
Patente dos EUA 5.768.721
Opções disponíveis
- Válvula misturadora termostática G6040 para misturar água quente e fria, fornecendo água morna. A válvula tem capacidade de vazão de 189 litros por minuto a uma queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar). A válvula pode ser usada para abastecer chuveiros de emergência ou estações de segurança combinadas. Dependendo do tamanho e da pressão do fornecimento de água, a válvula pode abastecer várias unidades.
- AP250-065 Cortina discreta para montagem na parede.
- AP280-235 Unidade de luz estroboscópica elétrica e sirene de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a sirene emite som quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são acionados. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
- AP280-237 Unidade de luz estroboscópica elétrica e buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina emite um sinal sonoro quando o chuveiro é acionado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.