Publicar produtos
ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control
ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control

    ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control

    Traduzido por Google,

    O Gunnebo ImmSec é uma solução de intertravamento de portão duplo especificamente projetada para validação automatizada de viajantes em uma das áreas mais sensíveis à segurança de um aeroporto: a imigração.

    O design fino e ergonômico permite que o ImmSec seja instalado em configurações de pista única ou múltipla, proporcionando uma sensação de abertura ao viajante sem comprometer a segurança.

    O portão automatiza e acelera o processo de imigração, garantindo que apenas uma pessoa seja permitida por passagem autorizada.

    Famílias e viajantes assistidos devem ser processados diretamente pelo pessoal de imigração e viajantes com bagagem de mão padrão podem ser processados automaticamente pelo Immsec.

    Projetado em uma plataforma de chassi modular para fornecer flexibilidade para acomodar diferentes dados e dispositivos de captura e verificação biométrica que são montados integralmente na entrada do portão para pré-captura e validação ou internamente entre os painéis de portão intertravados seguros.

    O Immsec pode ser equipado com leitores para cartões de identificação inteligentes, MRTDs e passaportes RFID, além de tecnologia biométrica.

    A Gunnebo empregou a sua filosofia de mecanismo robusto para manter os custos de operação e manutenção ao mínimo e maximizar o rendimento.

    Especificação
    • Drive

      High reliablity DC motor and brake mechanism

      Materials

      • Casework: 304 grade grained stainless steel and

      anodised aluminium

      • Moving panels: 10mm frameless toughened glass

      • Side panels: 10mm toughened glass

      Function

      Uni-directional electronic passage control with single

      person detection and monitoring to facilitate Immigration

      passport verification processes.

      Operational Modes

      Flexibility to integrate modular mounting on end leg and

      inside kiosk with peripherals and biometric technology.

      Flexible communications protocol allowing for biometrics to

      control gates and mount with easy software integration.

      Emergency Mode: In this mode the exit door is locked and

      the entry door is open.

      One-Step Process: Designed as a one-step process

      combines the verification of the traveller and the traveller’s

      secure passage through the border. This design allows the

      traveller to complete the whole transaction in one single

      process without the need to move to another stage. It

      usually takes the form of a mantrap e-Gate.

      Integrated Two-Step Process: Designed as an integrated

      two-step process the traveller initiates the verifi cation of

      the document and of the traveller’s eligibility to use the

      system at the fi rst stage, and then if successful moves to a

      second stage where a biometric match and other

      applicable checks are carried out. This topology is

      invariably implemented by using a mantrap e-Gate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaImmSec
    • Familia de productoSpeed Gates
    • Grupo de produtosAirport Gates
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2333
    • Largura (mm)3931
    • Profundidade (mm)1095
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel half height turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniclassWaist Height Turnstiles
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors