Publicar produtos
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off

    Traduzido por Google,
    Alavanca de fácil manuseio com marcação de cor clara para quente e frio Movimento suave, tecnologia para manuseio suave e preciso Eco-fluxo para eficiência de água e energia Eco-stop, fluxo máximo ajustável Bico giratório 110° (bloco de 0° e 80° incluído) Vedação de cerâmica para evitar gotejamento e garantir uma longa vida útil Interior inteligente, construção sustentável para requisitos futuros Classe de energia C Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Todos os componentes fabricados em materiais aprovados para alimentos Latão com qualidade DZR Porca de fixação rápida patenteada para fácil instalação Água flexível homologada conexão para instalação mais simples Proteção contra refluxo conforme SS-EN 1717 [AA] Pode ser equipado com alavanca alongada Modelo Hélice AB
    Especificação
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206095R. Lead free version GB412060950

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41206095
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosKitchen mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Profundidade (mm)245
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap