Publicar produtos
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off

    Traduzido por Google,
    Energy Class B Partida a frio, somente água fria quando a alavanca está na posição direta Design que facilita a limpeza de panelas e baldes maiores Alavanca de fácil manuseio com marcação de cor clara para quente e frio Movimento suave, tecnologia para manuseio suave e preciso Bica giratória 110° (bloco de 0° e 60° incluído) Saída para máquina de lavar louça de mesa Vedação de cerâmica para evitar gotejamento e garantir uma longa vida útil Interior inteligente, construção sustentável para requisitos futuros Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Todos os componentes feitos em materiais aprovados para alimentos Latão com qualidade DZR Porca de fixação rápida patenteada para fácil instalação Conexão de água flexível homologada para instalação mais simples Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [AA] Pode ser equipada com alavanca alongada Projeto Hélice AB
    Especificação
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41216096R. Lead free version GB412160960
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41206096
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosKitchen mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap