Publicar produtos
Powder Coated Toilet Partitions Floor to Ceiling
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Floor to Ceiling

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Divisórias de banheiro revestidas em pó do chão ao teto são extremamente fortes e resistentes a abusos porque são firmemente conectadas ao chão, teto e paredes. Este tipo de instalação é ideal para áreas mais movimentadas, como escolas e outros espaços que exigem segurança extra.

Conformidade:

Em conformidade com ADA, normas ASTM E84 Classe A e Declaração de Produto de Saúde (HPD)

Características:

  • O acabamento com revestimento em pó supera outras tintas com seu acabamento espesso e uniforme, durável e que combate a ferrugem
  • Prazos de entrega rápidos e confiáveis ​​garantem a conclusão do projeto no prazo
  • Ideal para projetos ambientalmente sensíveis; conteúdo reciclado de 50% (36% pós-consumo e 14% pré-consumo)
  • Melhor resistência ao fogo da indústria
  • Disponível com a "solução sem linha de visão", que elimina lacunas na linha de visão, bem como outras opções de privacidade
  • O material leve reduz os custos de frete e é mais fácil de instalar, muitas vezes necessitando apenas de uma pessoa

Palavras-chave: divisórias de banheiro do chão ao teto, divisórias de banheiro, banheiro do chão ao teto, divisória de banheiro, divisória de banheiro, paredes divisórias de banheiro, compartimentos de banheiro, divisórias de banheiro de altura total, divisórias de banheiro de altura total, divisórias de banheiro de altura total, divisória de banheiro, divisórias de banheiro comercial, divisórias de box de banheiro, cubículos do chão ao teto, divisórias de banheiro montadas no teto

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahadrian_PC_floor_to_ceiling
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosToilet Partitions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-17
  • Número de edição2
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Código ETIMEG017920
  • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nome UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniclassRestroom Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia