Publicar produtos
Stainless Steel Toilet Partitions Floor to Ceiling
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Floor to Ceiling

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Divisórias de banheiro de aço inoxidável do chão ao teto são fortes e resistem a abusos porque são firmemente conectadas ao chão, teto e paredes. Essa configuração é ótima para áreas de alto tráfego, como escolas e outros espaços que exigem segurança extra.

Conformidade:

Em conformidade com ADA, normas ASTM E84 Classe A e Declaração de Produto de Saúde (HPD)

Características:

  • Acabamentos disponíveis: #4 escovado, gofrado ou híbrido (#4 escovado na parte externa para uma aparência limpa e gofrado na parte interna para maior durabilidade)
  • Prazos de entrega rápidos e confiáveis ​​garantem a conclusão do projeto no prazo
  • Ideal para projetos ambientalmente sensíveis; conteúdo reciclado de 91% (76% pós-consumo e 15% pré-consumo)
  • Melhor resistência ao fogo da indústria
  • Disponível com a "solução sem linha de visão", que elimina lacunas na linha de visão, bem como outras opções de privacidade
  • Estruturalmente reforçado com favo de mel vertical para aumentar a resistência, absorção sonora e resistência ao impacto

Palavras-chave: divisórias de banheiro do chão ao teto, divisórias de banheiro de altura total, vaso sanitário de aço inoxidável, divisórias de banheiro de aço inoxidável do chão ao teto, cabines de banheiro de aço inoxidável, divisórias de banheiro de aço inoxidável, divisórias de banheiro montadas no chão, cabine de banheiro, cabines de banheiro comerciais, divisórias de banheiro de aço inoxidável, divisórias de banheiro de aço inoxidável, divisórias de banheiro de aço inoxidável, divisórias de banheiro de aço inoxidável

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahadrian_SS_floor_to_ceiling
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosToilet Partitions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-17
  • Número de edição2
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Código ETIMEG017920
  • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nome UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniclassRestroom Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia