Publicar produtos
Stainless Steel Urinal Screen
Hadrian

Stainless Steel Urinal Screen

Traduzido por Google,
Os mictórios de aço inoxidável da Hadrian apresentam a melhor resistência ao fogo do setor, alto conteúdo reciclado e excelente resistência à corrosão. Menos caro do que as opções do tipo composto e fenólico, o aço inoxidável alcança uma aparência sofisticada e desempenho excepcional a um preço econômico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahadrian_SS_urinal_screen
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosUrinal Screens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Nome UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
  • Código CSI MasterFormat 201410 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Compartments
  • Número OmniClass23-15 11 15 11
  • Título OmniclassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia