Publicar produtos
Phenolic Ceiling Hung Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Ceiling Hung Toilet Partitions

Traduzido por Google,

Divisórias de banheiro fenólicas suspensas no teto fornecem uma aparência limpa e contemporânea para designs modernos de banheiros, ao mesmo tempo em que permitem manutenção rápida e fácil do piso, especialmente quando combinadas com acessórios suspensos na parede. Essas divisórias de banheiro são recomendadas para modernização onde um teto rebaixado ou construção de vão aberto podem ser usados.

Conformidade:

Em conformidade com a ADA, o índice de propagação de chamas da Classe A é de 0 a 25; o índice de desenvolvimento de fumaça das Classes A e B é de 0 a 450

Características:

  • Portas e pilastras se sobrepõem para eliminar linhas de visão, tornando-as ideais para banheiros unissex e de todos os gêneros
  • O índice de propagação de chamas da Classe A é de 0-25; o índice de desenvolvimento de fumaça das Classes A e B é de 0-450
  • Escolha entre ferragens elegantes em aço inoxidável escovado ou preto fosco
  • O material à prova de arranhões não desbota, racha ou delamina e é resistente a óleo, produtos químicos e bactérias
  • A trava do indicador de ocupação muda de verde para vermelho quando a baia está em uso para maior privacidade

Palavras-chave: Divisórias de banheiro suspensas no teto fenólicas, solução de cubículo suspenso no teto, divisórias de banheiro suspensas no teto, cabines de banheiro fenólicas, divisórias de banheiro montadas no teto, cubículos de banheiro, preto suspenso, banheiro de cubículo, teto de cubículo, divisórias de banheiro suspensas no teto, divisórias de banheiro, divisórias de banheiro, painéis de box de banheiro, divisórias de box de banheiro, divisórias de box de banheiro, cabines de banho comerciais, divisórias de banheiro,

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahadrian_phenolic_ceiling_hung
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosToilet Partitions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Código ETIMEG017920
  • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniclassRestroom Partitions

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia