Publicar produtos
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
    Hadrian

    Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced

    4.7 de 5 estrelas4.7(28 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os compartimentos de divisórias de banheiro de plástico sólido reforçados com trilhos de cabeça são uma ótima escolha de estilo de divisória de banheiro reforçada com trilhos de cabeça para praticamente qualquer instalação e são especialmente recomendados em áreas de uso pesado, como escolas, instituições, banheiros comerciais e ambientes industriais. As pilastras fixadas no piso e o trilho superior antiaderente impedem atividades turbulentas, ao mesmo tempo em que garantem uma instalação rígida e segura de cima para baixo.

    Conformidade:

    Cores de plástico sólido HDPE certificadas em conformidade com a ADA e Classe B que atendem aos padrões ASTM E84 ou cores de plástico sólido NFPA 286 por um custo extra

    Características:

    • Escolha entre cores de plástico sólido HDPE de alto desempenho e certificadas Classe B que atendem aos padrões ASTM E84 ou cores de plástico sólido NFPA 286 por um custo extra
    • O material possui um núcleo de plástico sólido sem agentes espumantes, o que pode causar a formação de bolsas de ar
    • Fácil de manter, uma escolha ideal para ambientes hostis
    • Dobradiças de cilindro redondo, batente, trava, canais e suportes são feitos de alumínio de alta resistência
    • Disponível em aço inoxidável, os fechos são à prova de roubo, parafusos de cabeça de segurança de 6 lóbulos que impedem o vandalismo
    • A tampa sobre o trilho superior garante uma instalação final fácil e rígida; design de encaixe rápido conveniente para unir duas peças sem fixadores extras

    Palavras-chave: divisórias de banheiro com suporte suspenso, banheiro de plástico, divisórias de banheiro de plástico, divisórias de banheiro de hdpe, divisórias de banheiro de plástico sólido, armário de parede de hdpe, divisórias de banheiro de laminado de plástico, reparo de dobradiças de portas de box de banheiro, compartimentos de banheiro, divisórias de banheiro, divisórias de plástico para banheiros, divisória de banheiro com painel de poste, divisórias sólidas, divisórias de banheiro de plástico sólido, dobradiças de portas de box de banheiro comercial

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahadrian_SP_headrail_mount
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilet Partitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-17
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCRestroom partitions
    • Código UNSPSC30181508
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-31 25 11
    • Título OmniclassRestroom Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia