Publicar produtos
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

Traduzido por Google,
HAFELE_3-IN-1-Máquina de café da manhã_Vintage-AF-358-RD-KITCHEN _495.06.215
Especificação
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KUCHE
  • Familia de productoBreakfast-Machine
  • Grupo de produtos3-IN-1
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)210
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPlástico
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment