Publicar produtos
HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WTes 5872

HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WTes 5872

4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
Traduzido por Google,
HAFELE Eletrodomésticos Armário de vinho LIEBHERR-WTes 5872
Especificação
  • https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/u5QBfcnUw/Document/04_LIEBHERR_Brochure_2020__5_.pdf?v=202012190947
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Appliances_Wine_cabinet_LIEBHERR-WTes_5872
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosWine Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1920
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)742
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)137
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Ásia