Publicar produtos
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

Traduzido por Google,
HAFELE_Máquina de lavar louça embutida_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
Especificação
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • Familia de productoDishwasher
  • Grupo de produtosBuilt-In
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)815
  • Largura (mm)448
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 25
  • Título OmniclassResidential Dishwashers