Publicar produtos
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

Traduzido por Google,
HAFELE_Máquina de lavar louça embutida_Cleano-Bi60-Smart Mate _495.06.532
Especificação
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (60 min) - Rapid (39 min) - Normal (137 min) - Pre-Rinse (11 min) - Intensive (180 min) - ECO (237 min) • 2 Spray levels • 1-24 hours delay start • Child lock option • Drying system by residual heat
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • Familia de productoDishwasher
  • Grupo de produtosBuilt-In
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)815
  • Largura (mm)596
  • Profundidade (mm)578
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 25
  • Título OmniclassResidential Dishwashers