Publicar produtos
HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus _495.38.370
Especificação
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosBuilt-In
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)255
  • Largura (mm)525
  • Profundidade (mm)291
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment