Publicar produtos
HAFELE Ceramic Hob HH 302SCGCN 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 302SCGCN 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-302SCGCN-5-Series_495.06.059
Especificação
  • • 2 Cooking zones: Front Ø165 mm (1,200 W) Rear Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1-99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Ceramic-Hob_HH-302SCGCN-5-Series
  • Familia de productoHob
  • Grupo de produtosCeramic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)53
  • Largura (mm)290
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment