Publicar produtos
HAFELE Chimney Hood Aquilo Standard

HAFELE Chimney Hood Aquilo Standard

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
HAFELE_Chaminé-Capuz_Aquilo-Standard _495.38.372
Especificação
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Aluminium filter, 5 layers, 3 pcs. • Aluminium flexible duct Ø150 mm • Charcoal filter, 2 pcs.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Chimney-Hood_Aquilo-Standard
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosChimney
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)505
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment