Publicar produtos
HAFELE Chimney Hood Brisa Standard

HAFELE Chimney Hood Brisa Standard

Traduzido por Google,
HAFELE_Chaminé-Capuz_Brisa-Padrão _495.38.374
Especificação
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Aluminium filter, 5 layers, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø150 mm • Charcoal filter, 1 pc.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Chimney-Hood_Brisa-Standard
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosChimney
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment