Publicar produtos
HAFELE Chimney Hood Thyra Standard

HAFELE Chimney Hood Thyra Standard

HAFELE_Chimney-Hood_Thyra-Standard _495.38.375
Especificação
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Baffle filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø150 mm • Charcoal filter, 1 pc.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Chimney-Hood_Thyra-Standard
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosChimney
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment