Publicar produtos
HAFELE Commercial Microwave CLASSICO Plus

HAFELE Commercial Microwave CLASSICO Plus

HAFELE_Commercial-Microwave_CLASSICO-Plus_495.06.497
Especificação
  • • Double function microwave, Capacity: 30 liters • Floor standing • 20 Auto programs • Multi-stage cooking • Defrost by time • 3 Power levels • Digital button control with LCD display • Adjustable cooking time • Double magnetron design • Child safety lock • Cooking end signal • Internal lamp • Ceramic plates without turntable
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Commercial-Microwave_CLASSICO-Plus
  • Familia de productoMicrowave
  • Grupo de produtosCommercial
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)405
  • Largura (mm)490
  • Profundidade (mm)637
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment