Publicar produtos
HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

Traduzido por Google,
HAFELE_Gas-Hob_Combination-Plus _495.06.174
Especificação
  • • 1 Burner: Right 5 kW, 1 Induction plate: Left 2,200 W • Touch control • Aluminum border • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Metal pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Gas-Hob_Combinazione-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de produtosGas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)780
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment