Publicar produtos
HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

HAFELE_Gas-Hob_Iron-7-Series_495.06.131
Especificação
  • • 2 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW (LPG) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With safety device integrated in each burner (FFD) • Metal knob, bevelled edges • Brass burners • Cast iron pan support with heat reflector • Bottom-air dual injectors
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Gas-Hob_Iron-7-Series
  • Familia de productoHob
  • Grupo de produtosGas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment