Publicar produtos
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
Especificação
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • Familia de productoHob
  • Grupo de produtosInduction
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment