Publicar produtos
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Especificação
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosHood
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Profundidade (mm)503
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 23 43
    • Título OmniclassResidential Cooking Ventilation Equipment

    Disponibilidade da região

    Ásia