Publicar produtos
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

Especificação
    • 534.01.717
    • Material: Black tempered glass
    • 3 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW, Middle 2 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners, middle burner with aluminium base
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-GASPARO
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosHob
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Material principalVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment

Disponibilidade da região

Ásia