Publicar produtos
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

Especificação
    • 534.01.700
    • Material: Black tempered glass
    • 1 Burner: 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-PAOLO
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosHob
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)310
  • Profundidade (mm)520
Ligações
Relacionado
  • Material principalVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment

Disponibilidade da região

Ásia