Publicar produtos
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Red Cute 45

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Red Cute 45

HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Red-Cute-45-Cute 45_495.06.696
Especificação
  • • Refrigerant R600a, 25 g • Mechanical temperature control (Level 0–6) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Red-Cute-45-Cute45
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de produtosRetro-Minibar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)507
  • Largura (mm)435
  • Profundidade (mm)505
Relacionado
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 33
  • Título OmniclassResidential Refrigerators And Freezers