Publicar produtos
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Especificação
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosStandard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)135
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment